alert icon
hide icon
Swagelok Hungary | AA-Solutions Kft

Az Ön hivatalos Swagelok értékesítési és szervizközpontja

Fedezze fel, hogy miként támogatja a Swagelok termékeivel és megoldásaival a félvezetőipart Magyarországon

A félvezető szektor a világ egyik legdinamikusabb és legigényesebb iparága, melyben Magyarország is fontos szereplővé vált Közép- és Kelet-Európában. A globális szereplők jelentős beruházásainak, valamint a beszállítók és K+F központok gyorsan növekvő ökoszisztémájának köszönhetően a maximális pontosság, az ultratiszta megoldások és a folyamatbiztonság iránti igény töretlenül növekszik. A Swagelok évek óta szállít gáz- és folyadékipari megoldásokat a vezető szerszámgyártók, üzemeltetők és OEM-ek számára Magyarországon és szerte a világban.

A mai fejlett eljárások rendkívüli követelményeket támasztanak a gáz- és vegyipari hálózatok minden alkatrészével szemben, különösképpen a tisztaság, teljesítmény és hosszú távú megbízhatóság szempontjából. Legyen szó atomi rétegleválasztásról (ALD), atomi réteg epitaxiáról (ALE), kémiai gőzfázisú leválasztásról (CVD) vagy nedves maratásról, a Swagelok termékeit a legszigorúbb tisztatéri szabványok szerint fejleszti és gyártja, hogy garantálja a részecske- és szennyeződésmentes működést.

Halbleiter 

Minden termékünk a Swagelok gyártási és tisztasági követelményeit szemelőtt tartva készül: ellenőrzött anyagválasztás, korszerű gyártási folyamatok és 100%-os végellenőrzés a SEMI szabványoknak megfelelően. Speciálisan kifejlesztett rozsdamentes acéljaink (316L VIM-VAR) és fluorpolimer anyagaink kiemelkedő korrózióállóságot biztosítanak és minimalizálják a szivárgási veszteséget – ezek döntő tényezők lehetnek a hozam maximalizálása és az ostyánkénti költség csökkentése szempontjából.

Kulcsfontosságú Swagelok megoldások a hazai és nemzetközi félvezető piac számára

  • ALD membránszelepek – Az ALD20 ultratiszta szelep – A legmagasabb áramlási sebesség tartományokban is alkalmazható (Cv akár 1,7), akár 200 °C-os üzemi hőmérséklettel és a piacon jelenleg elérhető leggyorsabb működési/zárási időkkel. Ideális a precíz prekurzor-adagoláshoz a nagy teljesítményű gyártósorokon. ALD7 szelep és ALD20 UHP szelepek.
  • DP sorozatú rugó nélküli membránszelepek – Pneumatikus vagy kézi működtetésű szelepek abrazív közegekhez, nagynyomású gázokhoz és kritikus “block-and-bleed” alkalmazásokhoz. Tudjon meg többet.
  • VCR® fémes homloktömítésű és Micro-Fit® hegeszthető idomok – Hélium teszt esetén a szivárgási ráta kevesebb, mint 1 × 10⁻⁹ mbar l/s, tökéletes vákuum- és nagy tisztaságú gázelosztó rendszerekhez, tisztatéri alkalmazásoknál. Tekintse meg a VCR fittingeket | Micro-Fit fittingeket.
  • Nagy tisztaságú PFA/PTFE és elektropolírozott rozsdamentes acélcsövek – Tekercselt vagy egyenes csövek Ra < 0,25 μm felületi érdességgel, SEMI F20 szerinti tanúsítvánnyal, raktárról elérhetők bécsi és más európai elosztóközpontjainkból, rövid szállítási határidővel Magyarországra.
  • Tömlők a megfelelő hőmérséklet-szabályozáshoz – Speciális, nagyteljesítményű fém-, PFA és PTFE tömlőink kiváló hatékonyságot, precíz hőmérséklet-szabályozást és kiemelkedő megbízhatóságot biztosítanak rendszereikhez. Tudjon meg többet.

 

Helyi szakértelem – közvetlenül Magyarországon, a helyi Swagelok Értékesítési és Szervizközpontunk, a közép-kelet-európai műszaki szakembereinkkel együtt már a korai tervezési fázistól az üzembe helyezésen át az életciklus-menedzsmentig támogatja ügyfeleinket.

Amit kínálunk:

  • Személyes, helyszíni támogatás
  • Egyedi igényhez szabott összeállítások, alkatrészek gyártása
  • Nagy teljesítményű orbitális hegesztőberendezések bérlése és értékesítése
  • Standard és egyedi alkatrészek gyors szállítása

Egyedi megoldásaink mérhető előnyöket biztosítanak. A hazai és nemzetközi félvezetőgyártók már sok éve a Swagelok termékeire támaszkodnak a gázpanelekntervezésénék és gyártásánál, nagy tisztaságú csatlakozások kialakításánál és átalakításánál. Egyedi gázpaneleink, szabályzóegységeink és moduláris megoldásaink akár 40%-kal is csökkenthetik a telepítési időt, és jelentősen optimalizálhatják a teljes életciklusra vetített költségeket.

Munkatársainak különböző képzéseket kínálunk a Swagelok képzési központjában Budaörsön vagy közvetlenül az Ön vállalatánál. Tudjon meg többet.

Legyen egy lépéssel előrébb szakértőink segítségével.  Félvezetőipari szakértőink rendszeresen publikálnak a hazai és a közép-kelet-európai piac számára értékes műszaki cikkeket és megoldásokat, kövesse őket a Swagelok honlapján:

Megbízható partner a félvezetőgyártás sikeréhez Magyarországon is. A Swagelok a globális technológiai vezető szerepet erős helyi jelenléttel ötvözi – segítve az Ön válalalát a maximális rendszerüzemidő, a magasabb hozamok és a költséghatékonyság megteremtésében.

Az összes, félvezetőiparhoz, félvezetőgyártáshoz kapcsolódó cikkünket megtalálja a Swagelok blogján.

Vegye fel a kapcsolatot a magyar Swagelok képviselettel egy kötelezettségmentes műszaki egyeztetésért vagy árajánlatért. Termékeinkkel és szaktudásunkkal szívesen segítünk Önnek a gáz- és folyadékipari folyamataihoz kapcsolódó kihívásainak leküzdésében.